Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)

    3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
    Straight lines and luminosity adapted to all or specific type of projects, to improve technical performance.Straight lines design, coplanar outside and reinforced insulation using polyamides and optional polyofelin foams. Possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and 16 channel.
    Voce di capitolato
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s64rp_fixed
    • Famiglia di prodottoSistemas Practicables
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S64RP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa