Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    Voce di capitolato
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s70c4
    • Famiglia di prodottoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S70C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna