Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)

    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Voce di capitolato
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional. • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible avec le garde-corps STRUGAL Invisible Glass Line et avec poignée STRUGAL Invisible Hardware.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s74rp_ho
    • Famiglia di prodottoSistemas Practicables
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S74RP HO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa