Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)

    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    Voce di capitolato
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s78a2
    • Famiglia di prodottoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S78A
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna