Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)

    4.6 su 5 stelle4.6(33 recensioni)
    The most versatile sliding element with minimalist aesthetics. A safe bet on the design with the highest insulating properties that allow single-rail opening with fixed lateral. It incorporates a shutter guide in the straight cut frame option.
    Voce di capitolato
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s86rp4
    • Famiglia di prodottoSistemas Correderas
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S86RP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna