Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Raisable)

    4.0 su 5 stelle4.0(11 recensioni)
    New system for aluminum sliding windows and balconies of high thermal performance with clean and minimalist lines that provides maximum openness to the exterior, comfort and natural light.
    Voce di capitolato
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s88rp_raisable
    • Famiglia di prodottoSistemas Correderas
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S88RP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa