Corrimano legno e inox / HWS.34
Styla

Corrimano legno e inox / HWS.34

Corrimano legno e inox HWS.34, in legno di frassino verniciato con impugnatura diametro 34 mm,
completo di terminali e curve in legno di frassino verniciato, mensole a tenuta verticale realizzate
in acciaio inox spazzolato, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Finiture ed essenze personalizzate su richiesta.


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO
    Corrimano legno e inox HWS.34
    Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di frassino verniciato di diametro non inferiore a 34 mm, completo di terminali e curve in legno di frassino verniciato, mensole a tenuta verticale realizzate in acciaio inox spazzolato, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
    Costituito da:
    - Una barra in frassino verniciato, con diametro 34 mm.
    - Fissato al muro con speciali mensole a tre fori autocentranti, distanti uno dall’altro più di 38 mm per una perfetta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, realizzate in acciaio inox spazzolato, con una distanza dalla parete di 58 mm per una perfetta prensibilità.
    - Completo di terminali e/o angolari interni/esterni di chiusura in legno di frassino verniciato, fissati al supporto per una perfetta aderenza alla barra in legno.
    Possibilità di finiture ed essenze personalizzate.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWood-and-stainless-steel-Handrail-HWS34
  • Famiglia di prodottoHandrail
  • Gruppo di famigliaHWS.34
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_07
  • Descrizione Uniclass 2015Barrier rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numero OmniClass23-17 25 13
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America