Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Paraspigoli/ CG.75
Styla

Paraspigoli/ CG.75

Protezioni murali. Paraspigoli CG.75 in Life-blend® con struttura 75
in alluminio, ad assorbimento elastico d’urto,
non tossico, antibatterico, disponibile in varie
altezze (1200, 1500, 2000, 3000 mm).

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di paraspigolo ad assorbimento elastico degli urti, non tossico, antibatterico, con apertura alare da 75 mm. Costituito da: - Un profilo antiurto angolare 75 x 75 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm. - Con goffratura FINE per una perfetta protezione igienico-sanitaria. - Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. - Il tutto montato a scatto su un’anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità. - Fissato alla parete con appositi tasselli per una sicura tenuta strutturale anche su pareti con doppio cartongesso. - Possibilità di fissaggio con specifiche viti mordenti. - Completo di terminali di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto portante, per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®. Certificazioni: - EN 13823 ed EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”. - Certificazione antibatterica per uso medicale. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCorner-guard-CG-75
  • Raccolta di collezioniCorner guard
  • CollezioneCG.75
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-02
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)75
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Descrizione Uniclass 2015Corner guards
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Titolo OmniClassCorner Guards
  • Numero OmniClass23-17 25 15 13
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes