Unique ref.: | Handrail-H40 |
---|---|
Produttore: | Styla |
Famiglia prodotto: | Handrail |
Gruppo prodotto: | H.40 |
Altezza (mm): | 40 |
Data di pubblicazione: | 2019-09-10 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Protezioni murali. Corrimano H.40 in Life-blend® con anima
in alluminio, con impugnatura diametro 40 mm,
con supporti a parete tubolari, completo di
snodi regolabili per la posa su scale, non tossico,
antibatterico, con forte tenuta anche su doppio
cartongesso.
Prodotto url: | http://www.styla.it/portfolio/handrail/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.styla.it/wp-content/uploads/2014/07/H_40.pdf |
Descrizione tecnica: | http://www.styla.it/wp-content/uploads/2014/07/H_40.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/styla-srl/product/handrail-h40
Materiale principale: | Polycarbonate |
---|---|
Materiale secondario: | Aluminium |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Parapetti e ringhiere |
---|---|
Classificazione IFC: | Railing |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_85_07 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Barrier rails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
Numero OmniClass: | 23-17 25 13 |
Titolo OmniClass: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 40 mm |
Material | Aluminium |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®