Unique ref.: | Heavy-crashrail-HC250 |
---|---|
Produttore: | Styla |
Famiglia prodotto: | HEAVY CRASHRAIL |
Gruppo prodotto: | HC.250 |
Altezza (mm): | 254 |
Data di pubblicazione: | 2019-09-10 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Protezioni murali. Paracolpi pesante HC.250,
d’urto, realizzato in elastomero alveolare di colore
nero, ideale per impatti di forte intensità.
Accessori disponibili: speciali terminali in acciaio
zincato, per proteggere il profilo da urti laterali.
ad assorbimento elastico
Prodotto url: | http://www.styla.it/portfolio/heavy-crashrail/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.styla.it/wp-content/uploads/2014/07/HC_250.pdf |
Descrizione tecnica: | http://www.styla.it/wp-content/uploads/2014/07/HC_250.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/styla-srl/product/heavy-crashrail-hc250
Materiale principale: | Elastomer |
---|---|
Materiale secondario: | Elastomer |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Parapetti e ringhiere |
---|---|
Classificazione IFC: | Railing |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_85_07 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Barrier rails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
Numero OmniClass: | 23-17 25 13 |
Titolo OmniClass: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 254 mm |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®