Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Paracolpi / B.200
Styla

Paracolpi / B.200

Paracolpi B.200 ellittico in Life-blend® con struttura in alluminio, non tossico, antibatterico, ad assorbimento elastico d’urto, con altezza 200 mm.
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di paracolpi ellittico ad assorbimento elastico d’urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 200 mm. Costituito da: - Un profilo ellittico antiurto h 200 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm. - Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria. - Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. - Il tutto montato a scatto su un’anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità. - Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso. - Completo di terminali di chiusura e/o angolari esterni autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale innovativo LIFE-BLEND®. Certificazioni: - EN 13823 ed EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”. - Certificazione antibatterica per uso medicale.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowallprotections-Bumper-B200
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_07
  • Descrizione Uniclass 2015Barrier rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Titolo OmniClassHandrails
  • Numero OmniClass23-17 25 13
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes