Pubblica i tuoi prodotti
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Voce di capitolato
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD80-H_DSC_MK
    • Famiglia di prodottoTop-hung Soft closer for sliding door
    • Gruppo di famigliaFD series
    • TipoSottocomponente
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZinco
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori