Pubblica i tuoi prodotti
FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

Built in sequential damper.
Self and soft close when 115 mm away from closing position. Door also opens lightly.
When close to being fully open, will automatically open gently.
Separated upper rail allows easy maintenance after door installation in pocket door application.
Heavy duty.
Designed for interior use, not for exterior.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFD80-H_T_DSC_MK
  • Famiglia di prodottoTop-hung Soft closer for sliding door
  • Gruppo di famigliaFD series
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2023-10-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori