Pubblica i tuoi prodotti
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda

    Matera Veranda

    Matera Veranda - product combining a terrace awning with a pergola, with a simplicity of implementation.

    The greatest advantages of this product: Width 600 cm advanced 500 cm, zipped canvas for permanent tension, light structure simplified implementation, adjustment of the slope from 5 to 30 degrees and motorized.

    Several possible options: Adjustable or fixed feet, lacquering according to ral colour chart in addition

    to the standard ones and led lighting.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomatera-veranda
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5000
    • Larghezza (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction