Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
suntech/products/78a766c3-6c98-4391-ba93-cfbc2fe8537d
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
Disponibile in Stati Uniti
SUNTECH ซันเทค
Follow
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
It is a low-cost, suitable for small houses and factories, but is much better in heat and sound insulation.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-20-800
Famiglia di prodotto
Roof
Gruppo di famiglia
Metal Sheet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-03-22
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
800
Profondità (mm)
20
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Prodotti simili
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download