Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Disponibile in Stati Uniti
SUNTECH ซันเทค
Follow
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Famiglia di prodotto
Roof
Gruppo di famiglia
Metal Sheet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-03-22
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
605
Profondità (mm)
22
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Prodotti simili
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download