Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Disponibile in Stati Uniti
SUNTECH ซันเทค
Follow
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Famiglia di prodotto
Roof
Gruppo di famiglia
Metal Sheet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-03-22
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
720
Profondità (mm)
40
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Prodotti simili
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download