Pubblica i tuoi prodotti
Top Cabinet

Top Cabinet

Top cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

Voce di capitolato
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotop-cabinet
  • Famiglia di prodottoSvane Køkkenet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-02-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili