Pubblica i tuoi prodotti
Shower screens 180_Bathtub-screen
Svedbergs

Shower screens 180_Bathtub-screen

Has one opening door. The door can be folded inwards when not in use, making maximum use of the bath surface. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 140 cm.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobathtub-screen
  • Famiglia di prodotto180
  • Gruppo di famigliaShower Screen
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2020-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures