Pubblica i tuoi prodotti
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCS180_100X100
  • Famiglia di prodotto180
  • Gruppo di famigliaShower Screen
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2020-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures