Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Forsa Corner shower with folding screen 70x70

Unique ref.: ForsaHornVik70x70
Produttore: Svedbergs
Famiglia prodotto: Forsa
Gruppo prodotto: Showers
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1980
Profondità (mm): 700
Data di pubblicazione: 2017-11-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
NBS Reference Codice: 35-06-79
NBS Reference Descrizione: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 700 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Glass

BIMobject®