Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Unique ref.: ForsaHornVikFast70x90
Produttore: Svedbergs
Famiglia prodotto: Forsa
Gruppo prodotto: Showers
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1980
Profondità (mm): 925
Data di pubblicazione: 2017-11-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
NBS Reference Codice: 35-06-79
NBS Reference Descrizione: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Glass

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved