Pubblica i tuoi prodotti
Poem 80x35 2L
Svedbergs

Poem 80x35 2L

Poem vanity unit 80x35cm with 2 drawers. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPoem80x352L
  • Famiglia di prodottoPoem
  • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)570
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno