Pubblica i tuoi prodotti
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-130 cm. The measurements are reversible for right or left fitting.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSkoga_CS_80x90_HG
  • Famiglia di prodottoSkoga
  • Gruppo di famigliaShower Screen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1980
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures