Pubblica i tuoi prodotti
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSkoga_FC_70x80
  • Famiglia di prodottoSkoga
  • Gruppo di famigliaShower Screen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1980
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures