Pubblica i tuoi prodotti
Inward opening window 2+1 glass 2-light with transom Top Sidehung or Kippdreh with bottom Sidehung or Kippdreh

Inward opening window 2+1 glass 2-light with transom Top Sidehung or Kippdreh with bottom Sidehung or Kippdreh

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinward_w_2_t_3
  • Famiglia di prodottoInward opening window
  • Gruppo di famigliaSidehung windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows