Pubblica i tuoi prodotti
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
Voce di capitolato
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacierflam-bp1v-i-l
  • Famiglia di prodottoPortes coupe-feu vitrées
  • Gruppo di famigliaBP1V
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 31
  • Titolo OmniClassFire Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Sud America Nord America Oceania Africa