Pubblica i tuoi prodotti
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    Voce di capitolato
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacierflam-cloison-bab
    • Famiglia di prodottoCloisons coupe-feu vitrées
    • Gruppo di famigliaCloison Bord à Bord
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descrizione Uniclass 2015Framed partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 11
    • Titolo OmniClassFixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Sud America Nord America Oceania Africa