Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

    The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

    Voce di capitolato
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaluprotec-bp1v
    • Famiglia di prodottoPortes coupe-feu vitrées
    • Gruppo di famigliaBP1V
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 31
    • Titolo OmniClassFire Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Sud America Nord America Oceania Africa