Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Voce di capitolato
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaluprotec-bp1v-lm
  • Famiglia di prodottoPortes coupe-feu vitrées
  • Gruppo di famigliaBP1V
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 31
  • Titolo OmniClassFire Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Sud America Nord America Oceania Africa