Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Voce di capitolato
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaluprotec-pa1v
  • Famiglia di prodottoPortes coupe-feu vitrées
  • Gruppo di famigliaPortes automatiques
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Codice UNSPSC30171510
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 11 73
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 31
  • Titolo OmniClassFire Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Sud America Nord America Oceania Africa
Francia
Guiana Francese
Guadalupa
Polinesia Francese
Riunione
Martinica