Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
    SVF

    Aluminium automatic double sliding door

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Voce di capitolato
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaluprotec-pa2v
    • Famiglia di prodottoPortes coupe-feu vitrées
    • Gruppo di famigliaPortes automatiques
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 31
    • Titolo OmniClassFire Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Sud America Nord America Oceania Africa