Unique ref.: | ext_char_beat |
---|---|
Produttore: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Famiglia prodotto: | Exterior doors |
Gruppo prodotto: | Character |
Data di pubblicazione: | 2014-05-20 |
Numero edizione: | 3 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Descrizione tecnica: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat
Materiale principale: | Wood |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Latvia |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte - Combinazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Doorsets |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Doorsets |
NBS Reference Codice: | 59-23 |
NBS Reference Descrizione: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
Numero OmniClass: | 23-17 11 15 |
Titolo OmniClass: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Nome | Valore |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Door Thickness | 40 mm |
Material | Wood |
Maximum Door Height | 2065 mm |
Thermal Transmittance | 1,2 W/m² Kv |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®