uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Exterior Door Character Beat (Inswing)

Unique ref.: ext_char_beat_is
Produttore: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: Character
Data di pubblicazione: 2018-06-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Latvia

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valore
Material - Core Wood Fibre
Pre-Assembled Door And Frame True

BIMobject®