Pubblica i tuoi prodotti
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoext_door_SDE4210_GS1L_single
    • Famiglia di prodottoExterior doors
    • Gruppo di famigliaHP SDE4210
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-03
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Svezia