Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Exterior Door Cottage Ganges

Unique ref.: ext_door_ganges_cottage_ow
Produttore: SWEDOOR JELD-WEN
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: Cottage
Data di pubblicazione: 2015-06-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Latvia

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved