Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Exterior Door Classic Ives Double

Unique ref.: ext_door_ives_os_double
Produttore: SWEDOOR JELD-WEN
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: Classic
Data di pubblicazione: 2015-06-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Latvia

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved