uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Double Unequal

Unique ref.: ext_door_SDE4210_GS1M_double_UE
Produttore: SWEDOOR JELD-WEN
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: HP SDE4210
Data di pubblicazione: 2016-10-03
Numero edizione: 4
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The unequal /assymetric double leaf version can be combined with classifications according to fire and smoke (SD30+SD60). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Estonia

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 13 15
Titolo OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®