Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Unique ref.: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Produttore: SWEDOOR JELD-WEN
Famiglia prodotto: Interior doors
Gruppo prodotto: HP Security
Data di pubblicazione: 2015-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Materiale principale: Wood
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved