Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoint_door_sliding_int_unique
  • Famiglia di prodottoInterior doors
  • Gruppo di famigliaUnique
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Svezia