Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
    SWEDOOR

    Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_steady_411_single_slid_inwall96
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaSteady
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors