Pubblica i tuoi prodotti
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoint_glass_wall_profile2
  • Famiglia di prodottoInterior doors
  • Gruppo di famigliaHP Glass Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11
  • Titolo OmniClassCurtain Walls

Disponibilità Regionale

Europa