Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W16 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojw_ext_door_balcony_po1894_w16_double
    • Famiglia di prodottoExterior doors
    • Gruppo di famigliaBalcony
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioEPS
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors