Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • Famiglia di prodottoExterior doors
  • Gruppo di famigliaFunction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit