uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Unique ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Produttore: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famiglia prodotto: Interior doors
Gruppo prodotto: HP Sliding
Data di pubblicazione: 2020-11-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Descrizione: Sliding door and partition sets
NBS Reference Codice: 59-23-77
NBS Reference Descrizione: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 15 25
Titolo OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®