uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Steel Door SD4220 P65 EI30 Single with Sidelight on Left

Unique ref.: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Produttore: SWEDOOR JELD-WEN
Famiglia prodotto: Interior doors
Gruppo prodotto: HP SD4220
Data di pubblicazione: 2016-10-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI30.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Estonia

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®