Pubblica i tuoi prodotti
Croma tables
Croma tables
Croma tables
Croma tables

    Croma tables

    The Croma collection includes two coffee tables and a side table. The round tabletops add a modern and sophisticated touch to each table, creating an attractive and harmonious aesthetic. They are made of aluminum. There is the option to add an ash veneer in a natural or lacquered finish.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocroma-tables
    • Famiglia di prodottoTables
    • Gruppo di famigliaCroma
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCenere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli