Pubblica i tuoi prodotti
Croma trolley
Croma trolley
Croma trolley
Croma trolley
Croma trolley

    Croma trolley

    It boasts two shelves joined by a solid ash arch and an aluminum frame which can be requested in chrome plating or painted in any of the colors from the collection. Its large wheels, also in ash, make it easier to move around while also enhancing its playful geometry.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocroma-trolley
    • Famiglia di prodottoTrolley
    • Gruppo di famigliaCroma
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)880
    • Larghezza (mm)820
    • Profondità (mm)414
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCenere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro