Pubblica i tuoi prodotti
Inlin
Inlin
Inlin

    Inlin

    Lightness and stability define this product, composed of two anodized aluminum columns with a matte silver finish. It is available with wheels or adjustable feet. The base and lower crossbar, made of steel, can come in white, black, or forged gray finishes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinlin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1793
    • Larghezza (mm)758
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro