Pubblica i tuoi prodotti
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand

    Sou Umbrella Stand


    Umbrella stand composed by three painted steel panels, thought-out for either big or small umbrellas. Two versions are available: standing or on the wall. The base and the middle panel can be painted in a second color. It has interior cups made of aluminum for water collection.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosou-umbrella-stand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)608
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro